Menu Hľadať

Zátka so závitom G 1 41.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Prírodná

This natural Nylon threaded protection plug fits 1 gas threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The fully threaded plug is resistant to most chemicals, moisture and salt water.
Nový kód produktu:

10182765

Starý kód produktu:

075100000001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 3,6739 €
50 - 249 1,8489 €
250 - 999 1,2146 €
1000 + 0,9444 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 41.0 mm
H 21.0 mm
L 11.0 mm
Veľkosť závitu G 1
Štandard pre závit BSP
Typ 3
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás