Menu Hľadať

Zátka so závitom 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm Polyetylén LD Červená

Nový kód produktu:

10072158

Starý kód produktu:

10810

119002 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,5466 €
1500 + 0,2773 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

81,99 €

150 x 0,5466 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 39.8 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Veľkosť závitu 1 in - 11 BSP/GAS
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás