Menu Hľadať

Zátka so závitom 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 7/8"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Nový kód produktu:

10082386

Starý kód produktu:

11429

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,5615 €
1500 + 0,2304 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

84,23 €

150 x 0,5615 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 38.0 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Veľkosť závitu 7/8 in - 14 BSP/GAS
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás