Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2275 € - 0,3734 € | 14998 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1578 € - 0,3165 € | 86595 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Červená
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2219 € - 0,4361 € | 2000 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,139 € - 0,2924 € | 4900 Na sklade |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1159 € - 0,229 € | 6000 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,139 € - 0,276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3044 € - 0,6033 € | 8700 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2219 € - 0,4361 € | 22635 Na sklade |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1254 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,088 € - 0,1741 € | 5000 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1848 € - 0,3703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1026 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2062 € - 0,4091 € | 14540 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,088 € - 0,1741 € | 4000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0932 € - 0,1848 € | 3400 Na sklade |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2445 € - 0,3255 € | 35000 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Červená
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,2873 € - 0,6122 € | 24430 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Červená
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,6485 € - 1,2843 € | 2760 Na sklade |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2375 € - 0,4869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Červená
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,1026 € - 0,2054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku