Menu Hľadať

Zátka so závitom 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

This 3/4"-16 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Nový kód produktu:

10071465

Starý kód produktu:

10575

86595 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,3165 €
3000 + 0,1578 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

94,95 €

300 x 0,3165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.0 mm
H 32.5 mm
L 13.8 mm
Veľkosť závitu 3/4 in - 16 UNF/JIC
Štandard pre závit UNF
Typ 2
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás