Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3588 € - 1,4253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2332 € - 0,5134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5705 € - 1,5072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4272 € - 1,6907 € | 225 Na sklade |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1965 € - 0,4368 € | 158 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Žltá
|
0.846 in
21.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4387 € - 0,8211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4272 € - 0,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4387 € - 1,7245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1737 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4165 € - 0,8748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Žltá
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1661 € - 0,3964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5364 € - 0,59 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3437 € - 0,9239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,604 € - 1,6794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2957 € - 0,555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4342 € - 0,5779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4923 € - 1,0337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3257 € - 0,4335 € | 500 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4032 € - 0,4435 € | 150 Na sklade |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,9872 € - 0,9872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku