Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6137 € - 1,1626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.122 in
28.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2332 € - 0,5134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5592 € - 1,0564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2003 € - 0,59 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3778 € - 0,7177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Žltá
|
1.004 in
25.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3049 € - 0,3689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,27 € - 0,7177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5274 € - 2,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4309 € - 1,4253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Žltá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4272 € - 0,805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4387 € - 1,7245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4272 € - 1,6907 € | 225 Na sklade |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Žltá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3588 € - 1,4253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1965 € - 0,4368 € | 158 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Žltá
|
0.846 in
21.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5705 € - 1,5072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4387 € - 0,8211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén HD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2003 € - 0,59 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4644 € - 0,9752 € | 1000 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4691 € - 0,8897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2637 € - 0,7392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku