Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit M20 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10107089

Starý kód produktu:

9009000

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,4466 €
500 - 999 0,406 €
1000 + 0,3691 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

22,33 €

50 x 0,4466 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 26.0 mm
H 13.5 mm
h 11.0 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M20 x 1;5
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás