Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1066 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 39250 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1335 € - 0,1335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1282 € - 0,1282 € | 8350 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2432 € - 0,2432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,082 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3228 € - 0,3228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0769 € - 0,0769 € | 500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | 300 Na sklade |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0978 € - 0,0978 € | 44400 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,082 € - 0,082 € | 500 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,475 € - 0,475 € | 10200 Na sklade |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 80400 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3072 € - 0,3072 € | 100 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0356 € - 0,0749 € | 1980 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Prírodná
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,6357 € - 0,6357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0799 € - 0,0799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1358 € - 0,1358 € | 199000 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Červená
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1224 € - 0,1224 € | 3200 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku