Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1093 € - 0,1093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 36000 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | 4500 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0841 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,309 € - 0,309 € | 3770 Na sklade |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2012 € - 0,2012 € | 3750 Na sklade |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1015 € - 0,1015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 114000 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Červená
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,1392 € - 0,1392 € | 206000 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Červená
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,4869 € - 0,4869 € | 5300 Na sklade |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6516 € - 0,6516 € | 950 Na sklade |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2288 € - 0,2288 € | 153082 Na sklade |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4694 € - 0,4694 € | 100 Na sklade |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2478 € - 0,2478 € | 500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Červená
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1369 € - 0,1369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2143 € - 0,2143 € | 1625 Na sklade |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3688 € - 0,3688 € | 2050 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2084 € - 0,2084 € | 4892 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1302 € - 0,1302 € | 14370 Na sklade |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku