Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

This threaded protection cap protects a M28 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nový kód produktu:

10087565

Starý kód produktu:

12967

3500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,2417 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

60,43 €

250 x 0,2417 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 32.0 mm
H 14.0 mm
h 12.4 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M28 x 1.5
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás