Menu Hľadať

Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

This threaded protection cap protects a M42 x 2.0 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nový kód produktu:

10083604

Starý kód produktu:

12124

2550 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3598 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,98 €

100 x 0,3598 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 13.5 mm
Štandard pre závit Metrické
Veľkosť závitu M42 x 2
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás