Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3702 € - 0,3702 € | 1100 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 14000 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2653 € - 0,2653 € | 300 Na sklade |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2012 € - 0,2012 € | 3750 Na sklade |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1015 € - 0,1015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0841 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1003 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,309 € - 0,309 € | 2500 Na sklade |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1093 € - 0,1093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 19678 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1231 € - 0,1231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0869 € - 0,1824 € | 1200 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1314 € - 0,1314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2172 € - 0,2172 € | 21200 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0819 € - 0,0819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9286 € - 0,9286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1255 € - 0,1255 € | 10700 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP