Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

This threaded protection cap protects a 1-1/16-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nový kód produktu:

10071748

Starý kód produktu:

10685

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 0,2128 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

42,56 €

200 x 0,2128 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 29.4 mm
H 19.0 mm
h 11.0 mm
Štandard pre závit UNF/JIC
Veľkosť závitu 1-1/16-12 in
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás