Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
217 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B h Farba A h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,0438 € - 0,0681 € 3783 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Čierna
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0557 € - 0,0866 € 4200 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Čierna
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0453 € - 0,0705 € 2600 Na sklade
20.0 mm
12.0 mm
Čierna
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0349 € - 0,0543 € 6900 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
Čierna
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1073 € - 0,167 € 1842 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Čierna
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,042 € 4500 Na sklade
10.0 mm
11.0 mm
Čierna
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,2952 € - 0,4593 € 320 Na sklade
40.0 mm
21.5 mm
Čierna
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7574 € - 1,1782 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
24.0 mm
Čierna
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4489 € - 0,6982 € 153 Na sklade
80.0 mm
24.0 mm
Čierna
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,6492 € - 1,0099 € 120 Na sklade
80.0 mm
24.5 mm
Čierna
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7845 € - 1,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
28.0 mm
Čierna
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4869 € - 0,7574 € 490 Na sklade
30.0 mm
21.5 mm
Čierna
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,2453 € - 1,9372 € 50 Na sklade
80.0 mm
24.5 mm
Čierna
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4698 € - 0,7308 € 350 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Čierna
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4229 € - 0,6579 € 750 Na sklade
45.0 mm
15.0 mm
Čierna
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,9738 € - 1,5149 € 133 Na sklade
100.0 mm
27.0 mm
Čierna
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4028 € - 0,6266 € 175 Na sklade
60.0 mm
24.0 mm
Čierna
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3281 € - 0,5103 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.5 mm
Čierna
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0352 € - 0,0548 € 3000 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
Čierna
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,7845 € - 1,2204 € 190 Na sklade
50.0 mm
28.0 mm
Čierna
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 11
Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna LDPE - PIR

20590765

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0438 €

Úroveň zásob
3783 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna LDPE - PIR

20590833

Cenové rozpätie
0,0866 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna LDPE - PIR

20590826

Cenové rozpätie
0,0705 € - 0,0453 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna LDPE - PIR

20590727

Cenové rozpätie
0,0543 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna LDPE - PIR

20590796

Cenové rozpätie
0,167 € - 0,1073 €

Úroveň zásob
1842 Na sklade
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Čierna LDPE - PIR

20590703

Cenové rozpätie
0,042 € - 0,027 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591281

Cenové rozpätie
0,4593 € - 0,2952 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 100.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591335

Cenové rozpätie
1,1782 € - 0,7574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591311

Cenové rozpätie
0,6982 € - 0,4489 €

Úroveň zásob
153 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591342

Cenové rozpätie
1,0099 € - 0,6492 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591380

Cenové rozpätie
1,2204 € - 0,7845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591359

Cenové rozpätie
0,7574 € - 0,4869 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591403

Cenové rozpätie
1,9372 € - 1,2453 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Čierna LDPE - PIR

20591182

Cenové rozpätie
0,7308 € - 0,4698 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna LDPE - PIR

20591168

Cenové rozpätie
0,6579 € - 0,4229 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 100.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591397

Cenové rozpätie
1,5149 € - 0,9738 €

Úroveň zásob
133 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591243

Cenové rozpätie
0,6266 € - 0,4028 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591304

Cenové rozpätie
0,5103 € - 0,3281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna LDPE - PIR

20590758

Cenové rozpätie
0,0548 € - 0,0352 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591373

Cenové rozpätie
1,2204 € - 0,7845 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm