20591168
20591168
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 0,6418 € |
| 250 - 1249 | 0,4584 € |
| 1250 + | 0,4126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 90.0 mm |
|---|---|
| A | 3.543 in |
| B | 45.0 mm |
| B | 1.772 in |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 4.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.157 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Leštené |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku