20590758
20590758
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,0535 € |
| 3000 - 14999 | 0,0382 € |
| 15000 + | 0,0344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 1.181 in |
|---|---|
| A | 30.0 mm |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 0.098 in |
| Maximálna hrúbka steny | 2.5 mm |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Leštené |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku