20591335
20591335
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 6 - 59 | 1,1495 € |
| 60 - 299 | 0,8211 € |
| 300 + | 0,7389 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Maximálna hrúbka steny | 0.236 in |
| Maximálna hrúbka steny | 6.0 mm |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Leštené |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku