20771607
20771607
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 125 - 624 | 0,4993 € |
| 625 + | 0,4493 € |
| A | 90.0 mm |
|---|---|
| A | 3.543 in |
| B | 70.0 mm |
| B | 2.756 in |
| h | 22.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Maximálna hrúbka steny | 5.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.217 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku