20770907
20770907
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1239 € |
| 5000 + | 0,1115 € |
| A | 70.0 mm |
|---|---|
| A | 2.756 in |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 18.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximálna hrúbka steny | 2.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.098 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku