Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B H h A Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,1224 € - 0,1361 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1346 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1749 € - 0,1944 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2961 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2387 € - 0,3714 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1743 € - 0,1937 € 4000 Na sklade
0,207 € - 0,23 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4085 € - 0,4539 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 4
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752606

Cenové rozpätie
0,1361 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752651

Cenové rozpätie
0,1346 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752675

Cenové rozpätie
0,1944 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752699

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752736

Cenové rozpätie
0,3714 € - 0,2387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 70.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752644

Cenové rozpätie
0,1937 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752682

Cenové rozpätie
0,23 € - 0,207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752767

Cenové rozpätie
0,4539 € - 0,4085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000