Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752606

Starý kód produktu:

20752606

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1361 €
2500 + 0,1224 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

68,05 €

500 x 0,1361 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás