Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752682

Starý kód produktu:

20752682

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
350 - 1749 0,23 €
1750 + 0,207 €
Množstvo v balení: 350

Objednávka v násobkoch 350

Celková cena:

80,50 €

350 x 0,23 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximálna hrúbka steny 5.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás