Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752699

Starý kód produktu:

20752699

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,329 €
1250 + 0,2961 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

82,25 €

250 x 0,329 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h 5.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 4.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás