Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3076 € - 1,9922 € | 2125 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2886 € - 0,5829 € | 400 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9567 € - 3,4355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3493 € - 0,7336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hnedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5965 € - 1,2962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0066 € - 2,114 € | 508 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0911 € - 0,1745 € | 7800 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,8881 € - 3,5169 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2017 € - 0,8595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,4813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Žltá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,411 € - 0,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,254 € - 0,8148 € | 600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,3143 € - 0,6601 € | 1710 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2224 € - 1,2569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4085 € - 2,2387 € | 900 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,7832 € - 3,4499 € | 300 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,4813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zelená
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1143 € - 0,2401 € | 650 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5661 € - 1,1889 € | 11350 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4418 € - 0,8699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku