Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5137 € - 1,0642 € | 1317 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3079 € - 0,7163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2886 € - 0,5829 € | 5950 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5137 € - 1,273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1491 € - 0,3915 € | 8270 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3493 € - 0,7336 € | 3000 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Červená
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2361 € - 0,5741 € | 754 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1303 € - 0,4755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5137 € - 1,0642 € | 1175 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3613 € - 2,5993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,3613 € - 4,9588 € | 5 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4943 € - 1,0382 € | 500 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,4813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Modrá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,254 € - 0,8148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,1491 € - 0,4698 € | 950 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1905 € - 0,4784 € | 16700 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2775 € - 0,5393 € | 700 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,119 € - 0,2456 € | 5995 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku