Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Šedá LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10080979

Starý kód produktu:

111782

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,2962 €
250 + 0,5965 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

32,41 €

25 x 1,2962 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 76.2 mm
B 50.8 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Plný materiál Polyetylén
Farba Šedá
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás