Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Na sklade

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
350 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B T2 Farba A Materiál T1 Typ Kúpiť
0,3507 € - 1,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
2.0 mm
Čierna
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
1,1008 € - 2,3118 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
1.0 mm
Čierna
80.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,2545 € - 0,5346 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1.0 mm
Čierna
50.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,4281 € - 0,783 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.0 mm
Strieborná farba
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1375 € - 0,2948 € 340 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyetylén
2.5 mm
1
0,2079 € - 0,8381 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.0 mm
Čierna
45.0 mm
Polyetylén
2.5 mm
1
0,2099 € - 0,3825 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
1.0 mm
Šedá
20.0 mm
Polyetylén
1.5 mm
1
0,9771 € - 2,0519 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
1.0 mm
Čierna
100.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0956 € - 0,2051 € 4000 Na sklade
15.0 mm
1.0 mm
Čierna
30.0 mm
Polyetylén
2.5 mm
1
1,0511 € - 2,2073 € 18 Na sklade
50.0 mm
1.0 mm
Čierna
100.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
0,8423 € - 2,4417 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
1.5 mm
Čierna
90.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1056 € - 0,2084 € 29 Na sklade
10.0 mm
1.0 mm
Biela
20.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1056 € - 0,2084 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
1.0 mm
Čierna
20.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,162 € - 0,5795 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1.0 mm
Strieborná farba
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,172 € - 0,3614 € 383 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
40.0 mm
Polyetylén
2.5 mm
1
0,1754 € - 0,3203 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1.0 mm
Biela
20.0 mm
Polyetylén
1.5 mm
1
0,0987 € - 0,1946 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1.0 mm
Čierna
20.0 mm
Polyetylén
1.5 mm
1
0,2033 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.0 mm
Čierna
40.0 mm
Polyetylén
2.75 mm
1
0,5063 € - 1,0633 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.0 mm
Čierna
80.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
1,0881 € - 1,0932 € 5350 Na sklade
50.0 mm
2.0 mm
Čierna
80.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
  • z/zo 18
Obdĺžniková zátka do rúrok 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Čierna LDPE - PIR

10093160

Cenové rozpätie
1,0265 € - 0,3507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10377130

Cenové rozpätie
2,3118 € - 1,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10377079

Cenové rozpätie
0,5346 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Strieborná farba LDPE - PIR

10106402

Cenové rozpätie
0,783 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén

10377055

Cenové rozpätie
0,2948 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
340 Na sklade
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén

10246658

Cenové rozpätie
0,8381 € - 0,2079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Šedá Polyetylén

10181317

Cenové rozpätie
0,3825 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10377147

Cenové rozpätie
2,0519 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén

10377048

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén

10377154

Cenové rozpätie
2,2073 € - 1,0511 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10246672

Cenové rozpätie
2,4417 € - 0,8423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Biela Polyetylén

10181270

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

10181294

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Strieborná farba LDPE - PIR

10144121

Cenové rozpätie
0,5795 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén

10377062

Cenové rozpätie
0,3614 € - 0,172 €

Úroveň zásob
383 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10181331

Cenové rozpätie
0,3203 € - 0,1754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10181355

Cenové rozpätie
0,1946 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Čierna Polyetylén

10377086

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10377109

Cenové rozpätie
1,0633 € - 0,5063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078396

Cenové rozpätie
1,0932 € - 1,0881 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm