Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10093023

Starý kód produktu:

199184

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,7163 €
1000 + 0,3079 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

71,63 €

100 x 0,7163 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 63.5 mm
B 25.4 mm
h1 5.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás