Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10080672

Starý kód produktu:

111702

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5393 €
1000 + 0,2775 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

53,93 €

100 x 0,5393 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 50.8 mm
B 31.8 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Šedá
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás