Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2901 € - 0,5279 € | 1015 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4147 € - 0,966 € | 1595 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,15 € - 0,2746 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4048 € - 0,8973 € | 55 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5038 € - 1,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1995 € - 0,3637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4363 € - 0,9597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4472 € - 0,9837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,7175 € - 1,4041 € | 2 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5647 € - 1,9249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2986 € - 0,484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5463 € - 1,8825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6284 € - 2,1514 € | 5 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8592 € - 2,5053 € | 6469 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1995 € - 0,3637 € | 80 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2491 € - 0,4543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4331 € - 0,7062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3736 € - 0,6072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3354 € - 0,5463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7175 € - 1,4041 € | 15 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku