Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Skupina SR: SR2332, SR2335
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Tvar | Polarita | Celkové rozmery | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6001 € - 0,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,2001 € - 1,3921 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,0001 € - 1,1601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,3642 € - 0,4266 € | 500 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 0,8007 € - 0,8739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1,1777 € - 3,5544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,97 € - 1,0895 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,4717 € | 260 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,3184 € - 2,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 4,0252 € - 4,4353 € | 190 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,6002 € - 3,0163 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 6,8841 € - 13,5606 € | 75 Na sklade |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 0,9586 € - 1,1065 € | 2260 Na sklade |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 0,9316 € | 1040 Na sklade |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,5319 € - 0,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 3,4278 € - 3,9114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1 kg
1.1 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,8577 € - 0,9771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrický
|
Južná
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,5518 € - 0,6287 € | 12 Na sklade |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 2,93 € - 3,3141 € | 95 Na sklade |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3,7976 € - 4,3239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.8 kg
3.8 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku