Menu Hľadať

Valcový magnet Neodým Južná 8.0 mm 0.4 kg

Tento neodymový magnet v tvare disku (NdFeB) je pre maximálnu odolnosť proti korózii trikrát potiahnutý náterom nikel - meď - nikel. Dodáva sa s lepidlom naneseným na jednej strane magnetu. Lepiaca strana je k dispozícii v kladnej alebo zápornej polarite.
Nový kód produktu:

10191200

Starý kód produktu:

1219381

1425 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 1499 0,621 €
1500 + 0,5452 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

15,53 €

25 x 0,621 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkové rozmery 8.0 mm
Tvar Cylindrický
Sila ťahu 0.4 kg
Povrchová úprava Pokovované NiCuNi
Materiál magnetu Neodým
Polarita Južná
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás