Menu Hľadať

Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

Neo disky možno použiť na vytvorenie prvotriedneho upevnenia výstavných materiálov. Možno ich vložiť do vyvŕtaných otvorov alebo nalepiť. Vhodné na pripevnenie predmetov ku stropným koľajniciam.
Nový kód produktu:

10389607

Starý kód produktu:

493189

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,4269 €
1000 + 1,2301 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

142,69 €

100 x 1,4269 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 4.0 mm
Celkové rozmery 10.0 mm
Tvar Cylindrický
Sila ťahu 1.7 kg
Materiál magnetu Neodým
Polarita Sever a juh
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás