Menu Hľadať

Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.5 kg

This neodymium disc-shaped magnet can be inserted into pre-drilled holes or glued in application. Ideal for attaching items to ceiling rails, or for use in enclosures or Point of Sale displays.
Nový kód produktu:

10393987

Starý kód produktu:

496737

46 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 4,5462 €
100 + 4,1258 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

45,46 €

10 x 4,5462 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkové rozmery 15.0 mm
Tvar Cylindrický
Sila ťahu 1.5 kg
Materiál magnetu Neodým
Polarita Sever a juh
Commodity Code 3919108025

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás