Menu Hľadať

Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.6 kg

Tento neodymový magnet v tvare disku (NdFeB) je pre maximálnu odolnosť proti korózii trikrát potiahnutý náterom nikel - meď - nikel.
Nový kód produktu:

10190852

Starý kód produktu:

1219346

2260 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 1199 1,1065 €
1200 + 0,9586 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

22,13 €

20 x 1,1065 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 3.0 mm
Celkové rozmery 10.0 mm
Tvar Cylindrický
Sila ťahu 1.6 kg
Povrchová úprava Pokovované NiCuNi
Materiál magnetu Neodým
Polarita Sever a juh
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás