Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,361 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3753 € - 5,1972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,4037 € - 6,0037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0339 € - 2,3753 € | 5 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5459 € - 3,0864 € | 12 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2758 € - 5,6155 € | 10 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,105 € - 2,5175 € | 14 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8786 € - 19,0865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9059 € - 2,2472 € | 2 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,2972 € - 19,2972 € | 4 Na sklade |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 21,8829 € - 26,0349 € | 40 Na sklade |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 33,9104 € - 33,9104 € | 80 Na sklade |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 27,3795 € - 27,3795 € | 50 Na sklade |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 35,846 € - 35,846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 19,5631 € - 19,5631 € | 21 Na sklade |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 27,0396 € - 31,9305 € | 40 Na sklade |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,9968 € - 10,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,4946 € - 10,6334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,2472 € - 2,7024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,105 € - 2,5459 € | 2 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku