10261248
466424
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 19,0865 € |
10 - 79 | 5,8316 € |
80 + | 4,8786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
Priemer základne | 0.945 in |
Priemer základne | 24.0 mm |
Výška tela | 51.0 mm |
Výška tela | 2.008 in |
Dĺžka rukoväte | 4.094 in |
Dĺžka rukoväte | 104.0 mm |
Dĺžka závitu | 50.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.969 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 so skleným vláknom |
Veľkosť závitu | M12 |
Commodity Code | 3926300090 |
Celková výška | 68.0 mm |
Celková výška | 2.677 in |
Spôsob montáže | Závitový čap |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku