Menu Hľadať

Upínacia páka 83.0 mm Závitový čap M10 30.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10260456

Starý kód produktu:

466305

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,0037 €
10 - 149 2,802 €
150 + 2,4037 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

6,00 €

1 x 6,0037 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Priemer základne 19.0 mm
Výška tela 46.0 mm
Dĺžka rukoväte 83.0 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 3926300090
Celková výška 57.0 mm
Spôsob montáže Stud

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás