10260432
466303
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5,6155 € |
10 - 199 | 2,7024 € |
200 + | 2,2758 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
Priemer základne | 15.0 mm |
Priemer základne | 0.591 in |
Výška tela | 1.457 in |
Výška tela | 37.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.559 in |
Dĺžka rukoväte | 65.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 so skleným vláknom |
Veľkosť závitu | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Celková výška | 1.811 in |
Celková výška | 46.0 mm |
Spôsob montáže | Závitový čap |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku