Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6613 € - 0,6613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7438 € - 0,7438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4067 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5035 € - 0,5035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,9344 € - 1,9344 € | 610 Na sklade |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8519 € - 0,8519 € | 40 Na sklade |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8391 € - 0,8391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,6485 € - 0,6485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,933 € - 0,933 € | 3 Na sklade |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4778 € - 0,4778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9842 € - 0,9842 € | 709 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1108 € - 1,1108 € | 21450 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1692 € - 1,1692 € | 6350 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1833 € - 1,1833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0269 € - 1,0269 € | 6030 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0837 € - 1,0837 € | 1187 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1108 € - 1,1108 € | 200 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,354 € - 1,354 € | 11230 Na sklade |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,997 € - 0,997 € | 3585 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku