Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7494 € - 1,7494 € | 600 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260258 | 1,6926 € - 1,977 € | 600 Na sklade |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,4778 € - 0,4778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6485 € - 0,6485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8391 € - 0,8391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,933 € - 0,933 € | 3 Na sklade |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8519 € - 0,8519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6613 € - 0,6613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7438 € - 0,7438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259818 | 0,8547 € - 0,8547 € | 1950 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,9274 € - 0,9274 € | 93 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,3099 € | 450 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2261 € - 1,2261 € | 465 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 21450 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,2815 € | 2960 Na sklade |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2701 € - 1,2701 € | 1050 Na sklade |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 1,8205 € | 5380 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku