Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Majú tenkú drážku po celej dĺžke tela, ktorá uzatvára medzeru medzi vnútornými a vonkajšími dráhami medzi guličkami a hriadeľom, keď sú inštalované v tesnom puzdre na obmedzenie pohybu.

Pri inštalácii na lineárnom hriadeli, guľové ložiská obiehajú medzi vnútornými a vonkajšími dráhami a poskytujú hladký, lineárny pohyb.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1711, SRL1708

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Kúpiť
17,4828 € - 24,9798 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
28,9782 € - 41,4018 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
34,8432 € - 49,776 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
27,4992 € - 39,2802 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
8,4762 € - 12,1074 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
28,1418 € - 40,2084 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
20,1348 € - 28,764 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
58,4052 € - 83,436 € Požiadajte o dodací termin tu
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
21,114 € - 30,1614 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
48,3786 € - 69,105 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
16,626 € - 23,7456 € Požiadajte o dodací termin tu
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
14,535 € - 20,7672 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
28,356 € - 40,5042 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
26,7852 € - 38,2602 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
7,7418 € - 11,0568 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
24,2148 € - 34,5882 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
19,89 € - 28,4172 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
18,6966 € - 26,7138 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
7,5582 € - 10,8018 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
39,525 € - 56,4672 € Požiadajte o dodací termin tu
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
  • z/zo 2
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155407

Cenové rozpätie
24,9798 € - 17,4828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155513

Cenové rozpätie
41,4018 € - 28,9782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155605

Cenové rozpätie
49,776 € - 34,8432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155810

Cenové rozpätie
39,2802 € - 27,4992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20155421

Cenové rozpätie
12,1074 € - 8,4762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155698

Cenové rozpätie
40,2084 € - 28,1418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155506

Cenové rozpätie
28,764 € - 20,1348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155933

Cenové rozpätie
83,436 € - 58,4052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 5.0 12.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155902

Cenové rozpätie
30,1614 € - 21,114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155704

Cenové rozpätie
69,105 € - 48,3786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Oceľ

20155711

Cenové rozpätie
23,7456 € - 16,626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155995

Cenové rozpätie
20,7672 € - 14,535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 29.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157449

Cenové rozpätie
40,5042 € - 28,356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157432

Cenové rozpätie
38,2602 € - 26,7852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 29.0 Oceľ

20157272

Cenové rozpätie
11,0568 € - 7,7418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157326

Cenové rozpätie
34,5882 € - 24,2148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 29.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157319

Cenové rozpätie
28,4172 € - 19,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157302

Cenové rozpätie
26,7138 € - 18,6966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 19.0 Oceľ

20157241

Cenové rozpätie
10,8018 € - 7,5582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20155872

Cenové rozpätie
56,4672 € - 39,525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6