20155902
20155902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 29,57 € |
10 - 19 | 26,61 € |
20 - 49 | 25,13 € |
50 - 99 | 23,66 € |
100 + | 20,70 € |
d1 tol. h6 | 5.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 22.0 |
d3 | 11.5 |
l2 | 14.5 |
l3 | 1.10 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Hmotnosť g | 12.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál guľôčkovej formy | Resin |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku