20155810
20155810
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 38,51 € |
10 - 19 | 34,66 € |
20 - 49 | 32,73 € |
50 - 99 | 30,81 € |
100 + | 26,96 € |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 59.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 2.15 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Hmotnosť g | 705.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku