20155605
20155605
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 48,80 € |
10 - 19 | 43,92 € |
20 - 49 | 41,48 € |
50 - 99 | 39,04 € |
100 + | 34,16 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 30.3 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
w1 | 2.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Hmotnosť g | 91.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku