These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Skupina SR: SR5769 ,SR1547
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9453 € - 12,3061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Čierna
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,3764 € - 11,1412 € | 6 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Čierna
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 5,3338 € - 11,2009 € | 33 Na sklade |
1.988 in
50.5 mm
|
Dvojité koliesko s krytom
|
Šedá
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,1614 € - 8,7389 € | 66 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s krytom
|
Prírodná
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,7364 € - 4,7364 € | 12 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1,8539 € - 3,8974 € | 445 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s brzdou a krytom
|
Čierna
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,594 € - 9,6475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko so základňou s brzdou
|
Červeno-biela
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,4458 € - 9,3363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Červeno-biela
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,5297 € - 7,4124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Čierna
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,2872 € - 6,9032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko so základňou s brzdou
|
Čierna
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,8359 € - 4,8359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s vrúbkovaným čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 8,7047 € - 16,9358 € | 2 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Čierna
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,8131 € - 14,0983 € | 10 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Čierna
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,6609 € - 11,2009 € | 140 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Guľaté kolieska
|
Čierna
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,6992 € - 13,262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Guľaté kolieska
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,6609 € - 11,2009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Guľaté kolieska
|
Čierna
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 7,0975 € - 14,6957 € | 8 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
Červená
|
Plast
|
|
||
| 7,0263 € - 14,5464 € | 75 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Červená
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,5701 € - 7,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Čierna
|
Plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 6,8131 € - 13,5009 € | 120 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Guľaté kolieska
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku