Menu Hľadať

Koliesko so závitovým čapom 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

Koliesko so závitovým čapom s čiernym plastovým behúňom a mosadzným puzdrom.
Nový kód produktu:

10292396

Starý kód produktu:

499622

12 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
144 + 4,7364 €
Množstvo v balení: 144

Objednávka v násobkoch 144

Celková cena:

682,04 €

144 x 4,7364 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Termoplastický polymér
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko so závitovým čapom
Spôsob montáže Threaded Stem
Nosnosť 15.0 kg
Šírka kolieska 17.0 mm
Priemer kolieska 50.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás