Menu Hľadať

Dvojité koliesko 50.0 mm 60.0 kg čap so zámkom Čierna

Dvojité koliesko s brzdou a krytom. Zámkový čap a behúň z čierneho PA.
Nový kód produktu:

10280034

Starý kód produktu:

497154

445 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,8974 €
100 + 1,8539 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

38,97 €

10 x 3,8974 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra kolieska PA
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Dvojité otočné koliesko s brzdou a krytom
Spôsob montáže čap so zámkom
Nosnosť 60.0 kg
Priemer kolieska 50.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás