Menu Hľadať

Guľaté kolieska Závitový kolík 35.0 mm 12.0 kg PP Čierna

Guľové koliesko s polypropylénovou gumou a lisovanou oceľou, ktorá tvorí chrómované puzdro. Závitový kolík.
Nový kód produktu:

10292266

Starý kód produktu:

499605

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
38 - 151 11,2009 €
152 + 5,6609 €
Množstvo v balení: 152

Objednávka v násobkoch 38

Celková cena:

425,63 €

38 x 11,2009 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Polypropylén
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Guľaté kolieska
Spôsob montáže Threaded Stem
Nosnosť 12.0 kg
Šírka kolieska 28.0 mm
Priemer kolieska 35.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás